Produkt WLF12PXRGB900SQP
LED-Signalleuchte
LED Lichtband
Bestellnummer: 3815422- Flexible LED-Linienleuchte
- RGB-LEDs, mehrfarbig
- Schutzart IP67 / IP69K
- Betriebsspannung: 12V DC, ohne Controller
- Betriebsspannung: 12…30V DC, mit LC25C-WLF12-RGB7Q Pro Controller
- Betriebsspannung: 18…30V DC, mit LC25C-WLF12-KQ Pro IO-Link Controller
- Anschluss: 150mm Leitung mit Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
- Parametrierung über Pro Editor Software, benötigt LC25C-WLF12-RGB7Q Controller (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Parametrierung über IO-Link, benötigt LC25C-WLF12-KQ Controller (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Für den Betrieb im industriellen üblichen 24V dc Netz ist ein LC25C-WLFxxx Controller zwingend erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 10x LMBWLF12C Klemmbügel aus transparentem Silikon im Lieferumfang enthalten
- Lichtlänge L: 900 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 662488733483 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85395100000 |
| Ursprungsland | TW |
| Gewicht | 141 g |
Technische Daten
| Funktion | Linienleuchte |
| Lichtart | RGB |
| Dimmbar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Kommunikationsprotokoll | BannerBus (ProEditor kompatibel) |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Silikon |
| Fensterwerkstoff | Silikon, transparent |
| Umgebungstemperatur | -25…+45 °C |
| Schutzart | IP69K |
Datenblätter
| deutsch | 708 KB |
| englisch | 707 KB |
| französisch | 708 KB |
| spanisch | 707 KB |
| tschechisch | 41 KB |
| niederländisch | 708 KB |
| rumänisch | 708 KB |
| polnisch | 709 KB |
| chinesisch | 770 KB |
Betriebsanleitung
Gesamtkatalog
Handbuch
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
USB-Treiber
Funktionszubehör
|
LC25C-WLF12-RGB7Q
LED-Controller für den Betrieb einer WLF12 Linienleuchte in einem industriell üblichen 24V dc Netz, für die Parametrierung via Pro Editor Software zwingend erforderlich |
3814883 |
|
LC25C-WLF12-KQ
LED-Controller für den Betrieb einer WLF12 Linienleuchte in einem industriell üblichen 24V dc Netz, für die Parametrierung via IO-Link zwingend erforderlich |
3814884 |