Produkt  TBEN-S2-4AI

Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet

4 analoge Eingänge, konfigurierbar als Spannung, Strom, RTD oder Thermoelement

Bestellnummer: 6814025
    • PROFINET Device, EtherNet/IP Device, Modbus TCP Server, CC-Link IE Field Basic
    • Integrierter Ethernet-Switch
    • Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
    • 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung
    • PROFINET S2 Systemredundanz
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Jeder Kanal frei wählbar für Spannung, Strom, RTD, Widerstand oder Thermoelement
    • Messbereiche:
    • Spannung: +/-500mV, +/-100mV, +/-50mV, +/-1V, 0 / 1-5V, +/-10V, 0 / 2-10V
    • Strom: 0 / 4-20mA, +/-20mA
    • RTD: PT100, NI100, PT200, PT500, PT1000, NI1000
    • Widerstand: 0-100Ω / 400Ω / 2kΩ / 4kΩ
    • Thermoelemente: Typ B, C, E, G, J, K, N, R, S, T
    • Eingänge differenziell oder gemeinsamer Bezug
    • ARGEE programmierbar
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101309249
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 225  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben