Produkt  TBNN-S0-DRS-05

Verbinder zum Aufbau von TBEN-S Modulgruppen auf Hutschiene

Bestellnummer: 6814041
    • Menge 5 Stück
    • Erdung der Module auf die Hutschiene
    • Einfache Anreihung von TBEN-S Modulen
    • Erstellung kompakter TBEN-S Modulgruppen
    • Reduzierter Montageaufwand der Gruppe
    • Einfache Einhaltung der Montagemaße
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101333336
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland CN
Gewicht 205  g

Technische Daten

Gerätetyp Montagezubehör
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben