Produkt PCS-G1/4A4
Zubehör
Kühlstrecke
Bestellnummer: 6835015- Kühlstrecke G1/4“
- Flüssigkeiten und Gase
- Mediumskanal 4 mm
- Einfache Montage

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101213492 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | CH |
| Gewicht | 324 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Kühlstrecke |
| Verwendung für | Drucksensoren |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |