Produkt  DPC-49-IPS1

Stromversorgungsmodul

FOUNDATION fieldbus

Bestellnummer: 6882023
    • Versorgung eines FOUNDATION fieldbus H1‐Segment
    • Ausgangsstrom: 800 mA
    • Ausgangsspannung: 28...30 VDC
    • Lokale Diagnose über LED’s
    • Allseitige galvanische Trennung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101206586
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250202 -/- Stromversorgung (Feldbus)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85044083900
Ursprungsland DE
Gewicht 131  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll FOUNDATION fieldbus
Anschlusstechnik Signal Schraubklemme
Gerätetyp Spannungs­ver­sorgung
Umgebungstemperatur -20…+60 °C
Schutzart IP20

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben