Produkt  AIH40EX

I/O-System excom

4-Kanal-Eingangsmodul, analog, aktiv, HART

Bestellnummer: 6884001
    • Eingangsmodul zum Anschluss von 2‐Leiter-Transmittern
    • Übertragung von HART‐Daten
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101556780
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- Analoges I/O Modul
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389099990
Ursprungsland DE
Gewicht 133  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signalart Analoger Eingang, HART, Eigensicher
Anschlusstechnik Signal Schraubklemme, Federzugklemme
Gerätetyp I/O-Modul
Umgebungstemperatur -20…+60 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX, cFMus, cFM, IECEx, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CMI, KCC, CE

Montagezubehör

100020744

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben