Produkt  AI401EX

I/O-System excom

4-Kanal-Eingangsmodul, analog

Bestellnummer: 6884204
    • Eingangsmodul zum Anschluss von passiven (aktive Eingänge) oder aktiven (passive Eingänge) Transmittern (Anschluss wahlweise)
    • allseitige galvanische Trennung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101250015
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- Analoges I/O Modul
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389099990
Ursprungsland DE
Gewicht 132  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signalart Analoger Eingang, Eigensicher
Anschlusstechnik Signal Schraubklemme, Federzugklemme
Gerätetyp I/O-Modul
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX, cFMus, cFM, INMETRO, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CMI, KCC, UKCA, CE

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben