Produkt P3-LI-Q25L
Zubehör
Positionsgeber
für Linearwegsensoren LI-Q25L
Bestellnummer: 6901044- Freier Positionsgeber
- um 90° versetzt verwendbar
- Dieser kann in einem Abstandsbereich von 0 bis 4mm vom Sensor entfernt installiert werden

Allgemeine Daten
EAN | 4047101227956 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90319000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 28 g |
Technische Daten
Zubehörart | Positionsgeber |
Verwendung für | Linearwegsensoren |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |