Produkt BSS-SPV2
Zubehör
Anschweißplatte für Befestigungsschellen
Bestellnummer: 6901316- Anschweißplatte für Befestigungsschellen
- Werkstoff: Metall, ST 37
Allgemeine Daten
EAN | 4047101246438 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 54 g |
Technische Daten
Zubehörart | Zubehör für Befestigungsschellen |
Verwendung für | Induktive Sensoren Quaderförmige Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
Baugrösse | 30 x 70 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, ST 37 |