Produkt BSS-08
Montagezubehör
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 6901322- Befestigungsschelle für Sensoren der Bauform M8 x1
- Kunststoff Polypropylen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101246490 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 32 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 30 x 34 x 26.5 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 8 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP, grün |
Montagezubehör
|
BSS-TSM 2 pcs
Tragschienenmutter für Befestigungsschellen BSS und BSM, zur Normschienenmontage |
6901323 |