Produkt PN-M18
Zubehör
Stoßschutzmutter
Bestellnummer: 6905310- Stoßschutzmutter für bündige Sensoren der uprox+ Familie
- für folgende M18 x1 Gewinderohrsensoren:
- BI8U-M18(M)...
- BI8U-(E)M18E...
- BI8U-EM18(M)WD...
- BI8U-EM18EWD...
- BI8U-MT18(E)...
- BI8U-MT18M...
- Edelstahl A2 1.4305 (AISI 303)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101246551 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 12 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzmutter |
Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4305 (AISI 303) |