Produkt MW18
Zubehör
Befestigungswinkel
Bestellnummer: 6945004- Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren der Bauform M18 x1
- Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101246575 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 36 g |
Technische Daten
Zubehörart | Befestigungswinkel |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
Baugrösse | 44.5 x 34.8 x 50.8 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 18 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4301 (AISI 304) |