Produkt  QM-18

Montagezubehör

Schnellmontagehalterung

Bestellnummer: 6945102
    • Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
    • Werkstoff: Messing verchromt
    • Aussengenwinde M24 x 1,5
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101246629
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 74122000000
Ursprungsland HU
Gewicht 93  g

Technische Daten

Zubehörart Schnellmontagehalterung
Verwendung für Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe
Baugrösse 34 mm
Gehäusedurchmesser Ø  18  mm
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben