Produkt  BS4-CK40

Montagezubehör

Befestigungsschelle

Bestellnummer: 6946006
    • Befestigungsschelle
    • Kunststoff GRIVORY GV-4H
    • Für Sensoren der Bauform CK40
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101113211
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 26  g

Technische Daten

Zubehörart Befestigungsschelle
Verwendung für Quaderförmige Sensoren
Baugrösse 25 x 40 x 41 mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA66+PA6I/6T, MH, 14-140, GF40

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben