Produkt  BSN 18

Montagezubehör

Befestigungsschelle

Bestellnummer: 69472
    • Befestigungsschelle M18 x1
    • Kunststoff PBT‐GF20
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106134068
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 38  g

Technische Daten

Zubehörart Befestigungsschelle
Verwendung für Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe
Baugrösse 20 x 40 x 32 mm
Gehäusedurchmesser Ø  18  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF20

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben