Produkt KLI1
Montagezubehör
Klemmstück
für Zugankerzylinder
Bestellnummer: 69710- Montage auf Zugankerzylindern
- Zylinderdurchmesser: 32...100 mm
- Werkstoff: Zinkdruckguss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101000191 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 79070000900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 27 g |
Technische Daten
Zubehörart | Klemmstück |
Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 32...100 mm |
Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Zugankerzylinder |
Baugrösse | 30 x 25.5 x 12 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, GD-Zn |