Produkt KLI3
Montagezubehör
Klemmstück
für Zugankerzylinder
Bestellnummer: 69712- Montage auf Zugankerzylindern
- Zylinderdurchmesser: 63...160 mm
- Werkstoff: Zinkdruckguss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101000290 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 79070000900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 28 g |
Technische Daten
Zubehörart | Klemmstück |
Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 63...160 mm |
Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Zugankerzylinder |
Baugrösse | 41 x 27 x 12 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, GD-Zn |