Produkt  SMC-325

Zubehör für Magnetfeldsensoren

Klemmstück für SMC Profilzylinder

für Sensoren der Bauform NST

Bestellnummer: A3106
    • Montage auf Profilzylindern von SMC
    • für verschiedene Zylinderdurchmesser
    • Metall: Aluminium eloxiert
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101452099
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland US
Gewicht 11.34  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmstück
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser alle
Klemmstück passend zu Zylinderbauform Profilzylinder (SMC)
Baugrösse 28 x 8 mm
Gehäusewerkstoff Metall, AL, eloxiert

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben