Produkt RSM 40-2M
Aktuator- und Sensorleitung
Anschlussleitung
Bestellnummer: U2084-1- 7/8”-Stecker, Gerade, 4-polig
 - Tray-Kabel zur Instrumentierung
 - PVC-Außenmantel, gelb, 4X18 AWG
 - UV-beständig
 - -40 °C Kaltbiegefestigkeit
 - Ölbeständig
 - Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
 - Flexlife® und C-Track zugelassen
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101052107 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | MX | 
| Gewicht | 213 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal | 
| Ausführung | Anschlussleitung | 
| Steckverbinder A | Stecker, 7/8″-16 UN, gerade | 
| Polzahl | 4 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Gelb | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Bemessungsspannung | 600 V | 
| Strombelastbarkeit | 9 A | 
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.73 mm | 
| Leitungslänge | 2.0 m | 
| Leitungsmantel | PVC, Gelb | 
| Anzahl der Leiter | 4 | 
| Schutzart | IP67, IP68, IP69, IP69K | 
| Zulassungen | UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |