Produkt  RSM RKM 50-2M

Aktuator- und Sensorleitung

Verbindungsleitung

Bestellnummer: U2282-0
    • 7/8”-Stecker, Gerade, 5-polig
    • 7/8" minifast Kupplung, gerade
    • Tray-Kabel zur Instrumentierung
    • PVC-Außenmantel, gelb, 5X18 AWG
    • UV-beständig
    • -40 °C Kaltbiegefestigkeit
    • Ölbeständig
    • Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Flexlife und C-Track zugelassen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101050226
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 289  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben