Produkt  FDN20-BKT-DIN

Zubehör für Feldbussysteme

Aluminium Montageadapter für Hutschiene 35 mm DIN rail

Für Fxx20 I/O Stationen der Bauform S

Bestellnummer: Z0076
    • Hutschienen-Halterung passend für Fxx20 I/O Stationen der Bauform S
    • Set enthält Halterung und zwei Befestigungsschrauben
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101316407
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland US
Gewicht 41  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben