Leitungen und Flansche

Leitungen und Flansche

Rundsteckverbindersystem in M8 × 1/Ø 8 mm und M12 × 1 nach IEC 61076-2-101 werden als Anschlussleitungen und Verbindungsleitungen angeboten. Die Rundsteckverbindersysteme in 1/2“ und 7/8“ eignen sich vor allem für Anwendungen mit erhhtem Mehr...


Rundsteckverbindersystem in M8 × 1/Ø 8 mm und M12 × 1 nach IEC 61076-2-101 werden als Anschlussleitungen und Verbindungsleitungen angeboten. Die Rundsteckverbindersysteme in 1/2“ und 7/8“ eignen sich vor allem für Anwendungen mit erhöhtem Leistungsbedarf. Rundsteckverbinder in M16 × 0,75 und M23 × 1 dienen zum Anschluss von Mehrfach-Verteilersystemen. Ventilstecker nach EN 175301-803 in den Bauformen A, B, C oder I sind mit und ohne Schutzbeschaltung für den Anschluss der unterschiedlichsten Ventile erhältlich. Weniger...

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit