Verteiler

Verteiler

Mit den Verteilersystemen können mehrere Sensorsignale gebündelt bzw. Aktuatorsignale verteilt werden. 2-fach-Verteiler sind in den Bauformen M8 x 1, M12 x 1 sowie 7/8“ erhältlich. Passive 4-/8-fach-Verteilerbausteine stehen in Mehr...


Mit den Verteilersystemen können mehrere Sensorsignale gebündelt bzw. Aktuatorsignale verteilt werden. 2-fach-Verteiler sind in den Bauformen M8 x 1, M12 x 1 sowie 7/8“ erhältlich. Passive 4-/8-fach-Verteilerbausteine stehen in den Anschlussvarianten M8 x 1, Ø 8 mm und M12 x 1 zur Verfügung. Mit diesen Mehrfach-Verteilersysteme können bis zu 16 E/A-Signale über eine einzige Multicore-Leitung übertragen werden. Weniger...

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit