Linearwegsensoren
![Linearwegsensoren Linearwegsensoren](/repo/_db_20240621105244_/Graphics/Pic9/00355061_0.png)
Wegmessaufgaben können mit unterschiedlichen Sensoren gelöst werden. Die induktiven Linearwegsensoren arbeiten berührungslos und verschleißfrei nach einem revolutionären Messprinzip. Die Position wird nicht über einen magnetischen Mehr...
Wegmessaufgaben können mit unterschiedlichen Sensoren gelöst werden. Die induktiven Linearwegsensoren arbeiten berührungslos und verschleißfrei nach einem revolutionären Messprinzip. Die Position wird nicht über einen magnetischen Positionsgeber erfasst, sondern über einen induktiven Schwingkreis. Magnetostriktive Linearwegsensoren für die Positionserfassung in Hydraulikzylindern oder Linearweggeber für die Schwebekörperabfrage zur Füllstandsmessung stehen ebenso zur Verfügung wie Seilzuggeber.
Es können Weginformationen hochgenau und dynamisch von bis zu 40 Meter Messlänge über digitale und analoge Schnittstellen an die übergeordnete Steuerung übertragen werden. Weniger...