Neigungssensor

Neigungssensor

Unsere robusten Neigungssensoren der Baureihen Q20L60 und Q42 eignen sich für nahezu jede Neigungswinkelerfassung und können auch in Systemen verwendet werden, die schnelle Bewegungen ausführen oder Stößen ausgesetzt sind. Erhltlich Mehr...


Unsere robusten Neigungssensoren der Baureihen Q20L60 und Q42 eignen sich für nahezu jede Neigungswinkelerfassung und können auch in Systemen verwendet werden, die schnelle Bewegungen ausführen oder Stößen ausgesetzt sind. Erhältlich sind Sensoren für Winkelbereiche von ±10°, ±45°, ±60° und ±85° sowie mit einem frei wählbaren Messbereich von 0…360°. Zur Auswahl stehen folgende Ausgangsvarianten: 4…20 mA, 0,1…4,9 V, 0…10 V, pnp/npn-Schaltfenster als Öffner oder Schließer, IO-Link, CANopen. Weniger...

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit