TURCKs neue IO-Link Master der Efficiency Line ermöglichen die effiziente Umsetzung IO‑Link‑basierter Automatisierungskonzepte

IO‑Link Class A Master in Efficiency-Ausführung

TURCKs neue IP67-IO‑Link‑Master der Efficiency Line senken Kosten dezentraler Automatisierung in Standardapplikationen

TURCK präsentiert zwei neue IP67-IO‑Link‑Master der Efficiency Line mit acht Class‑A‑Ports, die alternativ auch bis zu 12 universelle digitale Ein- oder Ausgänge bereitstellen können. Die kosteneffizienten Geräte sind für Anwendungen mit begrenzten Anforderungen an Stromstärke und Temperaturbereich ausgelegt und eignen sich insbesondere für den Anschluss smarter Sensoren. Als Multiprotokollgeräte unterstützen Sie Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP sowie CC Link IE Field Basic und ermöglichen in diesen Netzwerken eine wirtschaftliche Realisierung kompletter IO‑Link‑Applikationen ohne Schaltschrank.

Ihre Vorteile

  • Wirtschaftliche Umsetzung IO‑Link‑basierter Automatisierungskonzepte
  • Vereinfachte Inbetriebnahme und Parametrierung im Feld durch SIDI und TAS
  • Reduzierter Installationsaufwand dank dezentraler IP67‑Architektur

Für Standardanwendungen ausgelegte Spezifikation 

Die Efficiency-IO‑Link‑Master verfügen über ein ultraschallverschweißtes Gehäuse mit Schutzart IP67 und sind für Umgebungstemperaturen von −25 bis +60 °C ausgelegt. Je nach Variante stellen die Ports bis zu 1 A beziehungsweise 0,5 A zur Verfügung. Ein integrierter Webserver mit IODD‑Konfigurator vereinfacht die Parametrierung angeschlossener Geräte und verkürzt die Inbetriebnahme. Typische Einsatzbereiche sind Smart‑Sensor‑Applikationen, bei denen mehrere IO‑Link‑Geräte direkt im Feld angeschlossen, parametriert und überwacht werden. 

Die Varianten der Efficiency Line, TBEN‑ELL‑8IOLA (M12-Power L-Coded) und TBEN‑ELAE‑8IOLA (M12-Power A-Coded), unterscheiden sich nur hinsichtlich Codierung und Anzahl der M12-Power-Anschlüsse. Für Anwendungsbereiche mit höheren Anforderungen bietet TURCK weiterhin die TBEN-L- und TBEN-S-IO-Link-Master der Performance Line an.


BRANCHEN

  • Maschinen‑ und Anlagenbau
  • Fabrik‑ und Montageautomation
  • Materialfluss und mobile Arbeitsmaschinen
  • Industrielle IIoT‑Umgebungen

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • 8 IO‑Link Class‑A‑Ports mit alternativer DXP‑Nutzung
  • Unterstützung mehrerer Industrial‑Ethernet‑Protokolle
  • Integrierter Webserver mit IODD‑Konfigurator
  • M12‑codierte Spannungsversorgung und IP67‑Gehäuse

VERWANDTE INHALTE

Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link

An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei


Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen

Technische Hintergrundinformationen zum Kommunikationsstandard IO-Link 


PRODUKTDATEN

Alle Details zum IO‑Link Class A Master in Efficiency-Ausführung

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck weltweit

nach oben