Der Durchflusssensor FS501 ergänzt TURCKs Fluidsensor-Serie FS+ um eine messende Variante

Robuster Durchflusssensor mit IO-Link

TURCKs FS501 ist flexibel konfigurierbar und misst neben dem Durchfluss auch die Temperatur

TURCK ergänzt seine Fluidsensor-Serie FS+ um den Durchflusssensor FS501. Das robuste IP67-Gerät erfasst Durchflussgeschwindigkeit und Volumenstrom in flüssigen Medien und gibt zusätzlich auch Temperaturwerte aus. Anwender können Schalt- und Analogausgänge frei konfigurieren und profitieren von einer einfachen Integration in IO-Link-Umgebungen dank Smart Sensor Profile. Der FS501 eignet sich für Rohrdurchmesser von 15 bis 250 mm und deckt damit ein breites Anwendungsspektrum in der Fabrikautomation ab.

Ihre Vorteile

  • Reduzierte Variantenvielfalt durch flexible Konfiguration
  • Kombination von Durchfluss- und Temperaturmessung spart zusätzliche Sensorik
  • Digitale Datenerfassung für IIoT-Anwendungen
  • Einfache Montage dank Eintauchbauform

Durchflussmessung leicht gemacht

Die IO-Link-Schnittstelle nach Smart Sensor Profile ermöglicht den Zugriff auf Prozessdaten und Funktionen wie Single Value Teach zum Speichern der aktuellen Strömungsgeschwindigkeit als Schaltpunkt, Dynamic Teach und Totalizer. Im Dynamic-Teach-Modus passt der Sensor Schaltpunkte selbstständig an wechselnde Bedingungen an. Über die Totalizer-Funktion lassen sich Verbrauchsdaten für Maschinen ermitteln – direkt im Sensor.


BRANCHEN

  • Kühlkreisläufe in der Fabrikautomation
  • Reinigungs- und Waschsysteme
  • Kleinere Anlagen der Prozessindustrie

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Messung von Durchflussgeschwindigkeit und Volumenstrom
  • IO-Link Smart Sensor Profile (SSP) 
  • Konfigurierbare Schalt- und Analogausgänge für Durchfluss und Temperatur
  • 4–20 mA, 0–10 V und weitere Varianten
  • Ein Sensor für Rohrdurchmesser von 15 bis 250 mm

VERWANDTE INHALTE

Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link

An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei


Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen

Technische Hintergrundinformationen zum Kommunikationsstandard IO-Link 


PRODUKTDATEN

Alle Details zum FS501 Durchflusssensor mit IO-Link

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck weltweit

nach oben