Turcks Safety-Lichtvorhang Banner S4B überwacht permanent Ausrichtung und Signalstärke
Sicherheitslichtvorhang mit Signalüberwachung
05/25 – IP65-Lichtvorhang S4B überwacht permanent Signalstärke und warnt bei Verschmutzung oder Fehlausrichtung
Turck erweitert sein Safety-Portfolio um den Hochleistungs-Sicherheitslichtvorhang S4B seines Partners Banner Engineering. Der Lichtvorhang der neuesten Generation überwacht permanent Ausrichtung und Signalstärke und gibt bei schwacher Signalstärke über Pin 5 eine Warnmeldung an das übergeordnete System aus, was eine frühzeitige Reaktion auf Verschmutzung oder Fehlausrichtung erlaubt und die Verfügbarkeit von Anlagen erhöht.
Über eine dreifarbige LED signalisiert die robuste IP65-Lösung dem Anwender, ob Sender und Empfänger korrekt ausgerichtet sind, was Installation und Inbetriebnahme beschleunigt. Abnehmbare 5-polige M12-Kabelsätze mit Schnelltrennstecker vereinfachen die Installation zusätzlich und garantieren im Bedarfsfall einen schnellen Austausch beschädigter Leitungen. Dank automatischer Kaskadierung können mehrere Lichtvorhänge einfach in Reihe angeschlossen werden. Die S4B-Lichtvorhänge unterstützen zwei codierte Scansignale zur Vermeidung von Signalüberlagerungen.
Die hohe Reichweite von bis zu 12 Metern ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Montagearbeitsplätze, Verpackungslinien und Roboterzellen. Die S4B-Geräte sind mit Auflösungen von 14 oder 30 Millimetern erhältlich. Die Überwachungsfeldhöhen der 14-mm-Geräte reichen von 300 bis 1.200 Millimetern, bei den 30-mm-Geräten von 300 bis 1.800 Millimetern.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit

