Robust, kompakt und fast überall montierbar
Der Schreib-Lese-Kopf unterscheidet sich durch seine äußerst kompakten Maße von druckgekapselten Identifikationslösungen für Zone 1/21 und lässt sich daher auch in beengten Applikationen montieren. So eignet sich der schlanke TN-R42/TC-Ex optimal für die berührungslose Identifikation von korrekten Schlauch- und Flanschverbindungen, die in der Chemie- und Pharma-Industrie Investitionen und Produktqualität sichern.
HF-RFID-Komplettsystem im Ex-Bereich
Interfaceseitig verhält sich der TN-R42/TC-Ex wie ein Standard-Schreib-Lese-Kopf für den sicheren Bereich. Er wird einfach an Turcks RFID-Interface-Serien BL20 oder TBEN angeschlossen, die bei Bedarf auch in Schutzgehäusen in Zone 2/22 installiert werden können. Neben der Schlauchkennung können weitere Informationen verarbeitet werden, wie etwa Steckplatz, Datum, Uhrzeit oder Reinigungszustand eines Schlauchs. Turcks Multiprotokoll-Technologie erlaubt dabei den Datentransfer an das Leitsystem über drei Ethernet-Protokolle – Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP.
Anwendungsspezifische RFID- Datenträger
Je nach Applikationsanforderung stehen unterschiedliche HF-RFID-Datenträger zur Auswahl. So stehen zum Beispiel für Applikationen mit hohen Anforderungen an Datensicherheit und Zugriffsschutz auch HF-RFID-Datenträger mit Passwort-Funktion zur Verfügung.
Vollständige Rückverfolgbarkeit über durchgängiges RFID-System
Turcks HF-RFID-Komplettsystem bildet die optimale Lösung für verschiedenste Identifikationsaufgaben in der Pharmaindustrie. Es garantiert verbesserte Anlagensicherheit sowie vollständige Rückverfolgbarkeit von Produkten über durchgängige RFID-Nutzung.
BRANCHEN
- Pharmaindustrie
- Chemieindustrie
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Schutzart IP67
- Zugelassen für ATEX-Zone 1/21, 3 GD
- Länge: 150.5 mm, Gehäusedurchmesser 42 mm
VERWANDTE INHALTE
Land wählen
Turck weltweit