Den robusten, frei strahlenden LRS-Radarsensoren machen Störfaktoren wie Staub, Wind oder Lichteinfall keine Probleme bei der Füllstandmessung bis zu 10 Metern
IO-Link-Radarsensoren zur Füllstandmessung
Die neue entwickelte Sensorfamilie LRS510 bietet umfangreiche Analysefunktionen für herausfordernde Füllstandapplikationen in Tanks und Silos
Die IO-Link-fähigen Radarsensoren der neu entwickelten LRS-Serie wurden zur Füllstandmessung im Bereich von 0,35 bis 10 Metern entwickelt. Die neuen Geräte in Schutzart IP67/69K empfehlen sich vor allem für Füllstandapplikationen in der Fabrikautomation, in denen optische oder Ultraschallsensoren wegen ihrer begrenzten Reichweite oder aufgrund von Störfaktoren wie Staub, Wind oder Lichteinfall ungeeignet sind. Die frei strahlenden LRS-Radarsensoren bieten zudem detaillierte Analysefunktionen, die bislang den meist in der Prozessindustrie eingesetzten Highend-Radarsensoren vorbehalten waren.
Ihre Vorteile
- Kostengünstig bei herausfordernden Applikationen dank High-end-Analysefunktionen
- Problemlöser wenn andere Sensortechnologien an Ihre Grenzen stoßen
- Schnelle Inbetriebnahme über Turck Radar Monitor
- Maximale Anlagenverfügbarkeit durch einfaches Condition Monitoring
Zusatzinformationen erleichtern Condition Monitoring
Der Verzicht auf einen metallischen Führstab begünstigt den Einsatz in hygienischen Bereichen und vereinfacht die Inbetriebnahme. Die Bedieneinheit der LRS-Reihe mit kapazitiven Tastern und transluzenter Frontkappe folgt dem Konzept der Fluid-2.0-Sensorplattform von Turck und ermöglicht darüber die Ausgabe von Abstand-, Füllstand- und Volumenwerten. LRS-Sensoren sind entweder mit zwei Schaltausgängen oder mit einem Schalt- und einem Analogausgang verfügbar. Dank ihrer zusätzlichen IO-Link-Schnittstelle und der intelligenten, dezentralen Signalvorverarbeitung stellen alle Varianten auch zahlreiche Zusatzinformationen zur Verarbeitung in Condition-Monitoring-Anwendungen im IIoT bereit: neben der Signalstärke sind das Temperaturwerte, Betriebsstunden oder Schaltzyklen.
Radar Monitor für detaillierte Analysen
Ohne Zusatzsoftware können Anwender der IO-Link Master von Turck über den IODD Configurator den Radar Monitor aufrufen. Das browserbasierte Konfigurationstool stellt die Messkurve des Sensors grafisch dar und bietet Klartextzugriff auf alle relevanten Parameter. So lässt sich beispielswiese leicht das Störsignal eines Rührwerks oder Gitters ausblenden oder mittels Echtzeit-Feedback der Sensor perfekt ausrichten, um die Zuverlässigkeit der Füllstanderfassung in herausfordernden Applikationen zu maximieren.
BRANCHEN
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automobilindustrie
- Lebensmittel- und Pharmaindustrie (nicht medienberührend)
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Turck Radar Monitor bietet tiefe Echtzeit-Analysefunktion – bei Turck-IO-Link-Mastern ohne Zusatzsoftware
- Einheitliche Bedienlogik über die gesamte Fluid-2.0-Familie
- Messbereich 0,35m bis 10m mit schmalem Öffnungswinkel
- Direkte Ausgabe von Füllstand- oder Volumenwerten
VERWANDTE INHALTE
Elevator Pitch: Radarsensoren zur Füllstandsmessung (Englisch)
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
Flyer – Radar-Füllstandsensoren
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Radarsensoren der LRS-Serie
Aus der Fluid-Familie: TS+ Temperatursensoren
Mehr über robuste Temperatursensoren mit IO-Link, die intelligente Funktionen für einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartungskonzepte bieten
Aus der Fluid-Familie: LS+ Ultraschall-Füllstandsensoren
Mehr über robuste Ultraschall-Füllstandsensoren für hohe Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und intelligente Kommunikation
Aus der Fluid-Familie: PS+ Drucksensoren
Mehr über robuste Drucksensoren für hohe Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und intelligente Kommunikation
PRODUKTDATEN
Alle Details zum Radar-Füllstandsensor LRS
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
Land wählen
Turck weltweit