Produkt BS8251-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gewinkelt
Bestellnummer: 6904612- A-Kodierung
- Metallüberwurfmutter
- UL-Zulassung
- Schraub-Klemmanschluss
- A-Codierung
- 5-polig
- PG7-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 4.0 … 6.0 mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101458442 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 25 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert |
Polzahl | 5 |
Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
Einschraubgewinde | PG7 |
Gehäusematerial | Kunststoff, PA |
Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 4…6 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.75 mm² |
Bemessungsspannung | 60 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Zulassungen | cULus Recognized |