Produkt  BS8141-0

Konfektionierbarer Steckverbinder

Stecker M12 × 1, gerade

Bestellnummer: 69010
    • Metallüberwurfmutter
    • Schutzart IP67
    • UL-Zulassung
    • Schraub-Klemmanschluss
    • 4-polig
    • PG7-Einschraubgewinde
    • Leitungsdurchlass 4.0 … 6.0 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101458145
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 22  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben