Produkt DMR31-15-5
Zubehör
Dauermagnet
Bestellnummer: 6900215- 90 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform (E)M12E, M18 und G12SK
- 78 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform EH6.5, EG08 und M12-S1209
- Remanenz (Br) 380-400 mT (3800-4000 Gauss)
- Werkstoff: Strontium-Ferrit (SrFe)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101246261 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85051910900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 55 g |
Technische Daten
Zubehörart | Dauermagnet |
Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
Gehäusewerkstoff | Metall, SrFe |
Umgebungstemperatur | -40…+200 °C |