Produkt FW-MRSPM0416-P-S-1012
Konfektionierbarer Steckverbinder
7/8”- Power
Stecker 7/8'', gerade
Bestellnummer: 6914510- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- PG13,5-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 10.0 … 12.0 mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101496987 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | CZ |
Gewicht | 52 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal, Power |
Steckverbinder A | Stecker, 7/8″-16 UN, gerade |
Polzahl | 4 |
Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
Gehäusematerial | Kunststoff, PA |
Material Überwurfmutter/-schraube | Aluminium, Al, eloxiert |
Außendurchmesser der Leitung | 10…12 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.34…1.5 mm² |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 9 A |