Produkt  H5231-0

Konfektionierbarer Steckverbinder

Kupplung M8 x 1/Ø 8 mm, abgewinkelt

Bestellnummer: 6902800
    • Metallüberwurfmutter
    • Schutzart IP67
    • Eindringtechnik
    • 3-polig
    • metr. Einschraubgewinde M9,5 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101496857
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 14  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Steckverbinder A Kupplung, M8x1, gewinkelt
Polzahl 3
Anschlussart Schraub-/Klemmanschluss
Einschraubgewinde M9.5x1
Gehäusematerial Kunststoff, PA
Material Überwurfmutter/-schraube Zink-Aluminium, ZnAl, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 4…5 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14…0.34 mm²
Strombelastbarkeit 4 A

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben