Produkt BS8241-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gewinkelt
Bestellnummer: 69011- Metallüberwurfmutter
 - UL-Zulassung
 - Schraub-Klemmanschluss
 - A-Codierung
 - 4-polig
 - PG7-Einschraubgewinde
 - Leitungsdurchlass 4.0 … 6.0 mm
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101458282 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 23 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal | 
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert | 
| Polzahl | 4 | 
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss | 
| Einschraubgewinde | PG7 | 
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA | 
| Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt | 
| Außendurchmesser der Leitung | 4…6 mm | 
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.75 mm² | 
| Bemessungsspannung | 250 V | 
| Strombelastbarkeit | 4 A | 
| Zulassungen | cULus Recognized |