Produkt  BI10U-M18-IOL6X2-H1141

Induktiver Sensor

IO-Link Kommunikation und Konfiguration

Bestellnummer: 1644875
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Messing verchromt
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • hoher Schaltabstand
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1
    • Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1 oder über standard I/O
    • Elektrische Ausgänge unabhängig voneinander konfigurierbar
    • Schaltabstand pro Ausgang und Hysterese parametrierbar
    • Identifikation über 32 Byte Speicher
    • Temperaturüberwachung mit einstellbaren Grenzen
    • Diverse Timer- und Impulsüberwachungsfunktionen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101377156
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 53  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 10 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP/NPN
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Schaltfrequenz 0.50 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox3, magnetfeldfest, Faktor 1

Montagezubehör

6947214
6945004
6901320

Anschlusszubehör

6625013

Funktionszubehör

6825482

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben