Produkt BSS-18
Montagezubehör
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 6901320- Montagezubehör für Sensoren der Bauform M18 x1
- Kunststoff Polypropylen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101246476 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 37 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
| Baugrösse | 30 x 40.5 x 32 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 18 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP, grün |
Montagezubehör
|
BSS-SPV2
Anschweißplatte für Befestigungsschellen BSS |
6901316 |
|
BSS-TSM 2 pcs
Tragschienenmutter für Befestigungsschellen BSS und BSM, zur Normschienenmontage |
6901323 |