Produkt  TN-UHF-ANT-Q150-MR-ETSI

Zubehör

Externe passive UHF-Antenne

Bestellnummer: 100047588
    • Passive Mid-Range Antenne, kompatibel mit VESA 100 Halterungen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101637656
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85291069000
Ursprungsland NZ
Gewicht 1  g

Technische Daten

Zubehörart Passive UHF-Antenne
Verwendung für Schreib-Lese-Köpfe
Einsatzregion (UHF) ETSI (865…868 MHz)
Baugrösse 150 x 150 x 14.5 mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur -40…+65 °C
Schutzart IP67

Datenblätter

Herstellererklärung

Montagezubehör

100028607

Anschlusszubehör

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben