Interfaces HF/UHF
RFID-Interfaces von Turck binden die Schreib-Lese-Köpfe an die Netzwerke OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen und EtherCAT an. Die vollvergossenen Multiprotokoll TBEN-Module Mehr...
RFID-Interfaces von Turck binden die Schreib-Lese-Köpfe an die Netzwerke OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen und EtherCAT an. Die vollvergossenen Multiprotokoll TBEN-Module mit RFID und I/Os sind mit IP67/IP69K – ebenso wie das modulare BL67-System mit IP67 – für den direkten Einsatz im rauen Umfeld bestens geeignet. So sparen sich Anwender den Aufbau von Schutzkästen im Feld. Zur Montage auf der Hutschiene im Schaltschrank setzen Kunden Turck modulares System BL20 ein. Die programmierbaren Varianten der RFID-Interfaces führen Vorverarbeitungen und Steuerungsaktionen direkt auf dem Modul aus. Weniger...