Produkt CMBS8151-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 6930161- A-Kodierung
- Metallgehäuse
- schirmbar
- Schirmringversion
- mit Druckgussgewindering
- Schraub-Klemmanschluss
- A-Codierung
- 5-polig
- Leitungsdurchlass 6 … 8 mm
- Adernquerschnitt 0.14 … 0.75 mm2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101054682 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 48 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 5 |
Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
Gehäusematerial | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 6…8 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.75 mm² |
Bemessungsspannung | 60 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Zulassungen | cULus Recognized |