Produkt  WKM52-2-WSM52

Spannungs­ver­sorgungsleitung / PUR

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 6604801
    • Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm2
    • Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
    • Manteldurchmesser: 8.5 mm
    • Schleppkettentauglich
    • Ölbeständig und Flammwidrig
    • halogenfrei
    • Stecker gewinkelt 7/8’’
    • Kupplung gewinkelt 7/8’’
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106131456
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs-
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 337  g

Technische Daten

Anwendung Power
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Polzahl 4+PE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Polzahl 4+PE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 300 V
Strombelastbarkeit 12 A
Leitungsdurchmesser Ø  8.5 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel PUR, Grau
Anzahl der Leiter 5
Schutzart IP67
Besondere Eigenschaften Schleppkettentauglich

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben