Produkt  RSM RKM 40-2M

Aktuator- und Sensorleitung

Verbindungsleitung

Bestellnummer: U2280-0
    • 7/8”-Stecker, Gerade, 4-polig
    • 7/8" minifast Kupplung, gerade
    • Tray-Kabel zur Instrumentierung
    • PVC-Außenmantel, gelb, 4X18 AWG
    • UV-beständig
    • -40 °C Kaltbiegefestigkeit
    • Ölbeständig
    • Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Flexlife® und C-Track zugelassen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101052527
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Gewicht 278  g

Technische Daten

Anwendung Power
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 600 V
Strombelastbarkeit 9 A
Leitungsdurchmesser Ø  6.73 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel PVC, Gelb
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67, IP68, IP69, IP69K
Zulassungen UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben