Produkt SP3-QR24
Zubehör
Abschirmplatte
für Drehgeber RI-QR24
Bestellnummer: 1590958- Durchmesser: 52mm
- Material: Aluminium

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101298048 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 18 g |
Technische Daten
| Verwendung für | Drehgeber |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium |