Produkt RSM-2RKM50
Zweifachverteiler
T-Verteiler ohne Leitung
Bestellnummer: 6914950- 7/8’’ T – Stück
 - 5-polig
 - 1x Stecker
 - 2x Buchse
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106116705 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 115 g | 
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen | 
| Gerätetyp | T-Verteiler | 
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C | 
| Schutzart | IP67 |