Produkt D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
I/O-System excom
PROFIBUS-Busanschlussstecker RS485
Bestellnummer: 6890942- Sub‐D FastConnect‐Stecker mit 125° Kabelabgang, zuschaltbarer Abschlußwiderstand integriert, ohne Programmiergerät‐Anschlußbuchse
- Stecker kann an der Nicht‐Ex Seite des Segmentkopplers SC12Ex bzw. OC11Ex/3G verwendet werden !
Allgemeine Daten
EAN | 4047101164992 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 44 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Gerätetyp | Zubehör |
Schutzart | IP20 |