Produkt BS4241-0/9
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker 7/8'', abgewinkelt
Bestellnummer: 6901020- Schraub-Klemmanschluss
 - Metall-Überwurfmutter
 - UL-Zulassung
 - 4-polig
 - PG9-Einschraubgewinde
 - Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101458237 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 57 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal, Power | 
| Steckverbinder A | Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt | 
| Polzahl | 5 | 
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss | 
| Einschraubgewinde | PG9 | 
| Gehäusematerial | Kunststoff, PBT(UL 94 V0) | 
| Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt | 
| Außendurchmesser der Leitung | 6…8 mm | 
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…1.5 mm² | 
| Bemessungsspannung | 600 V | 
| Strombelastbarkeit | 9 A | 
| Zulassungen | cULus Recognized |