Produkt  SC10-2ROE

Sicherheitsmodul

Programmierbarer Sicherheits-Controller

Bestellnummer: 3806222

Altern. Bestellnummer : 806222

    • Sicherheitskategorie 4, PLe nach ISO 13849‐1
    • SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
    • Einstellung über Software
    • ISD kompatibel
    • 10 Eingänge, 4 davon in Ausgänge konfigurierbar
    • 2 unabhängige Sicherheits-Relaisausgänge
    • Intuitive Programmierumgebung
    • Ethernet-Anschluß, bis zu 256 virtuelle Statusausgänge realisierbar
    • Betriebsspannung 24 VDC +‐20%
    • Schutzart IP20
    • Kostenlose Software im Lieferumfang enthalten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488047719
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250308 -/- Modul für Sicherheitstechnik (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85364900990
Ursprungsland US
Gewicht 375.12  g

Technische Daten

Funktion Controller
Bauform Quader
Betriebsspannung 20…28 VDC
Ausgangsfunktion 2 x Schließer, potentialfrei
Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, ISD
Elektrischer Anschluss abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff Kunststoff, gelb
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP20

Anschlusszubehör

3085078
3085076
3029482

Funktionszubehör

3029480
3029481

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben