Produkt Q12RP6LPQ3
Opto-Sensor
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Miniatursensor
Bestellnummer: 3077114Altern. Bestellnummer : 77114
- 150 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M8 x 1, 3-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Anzeige zu geringer Funktionsreserve
- Glas-Linse
- Betriebsspannung: 10…30VDC
- PNP-Schaltausgang, dunkelschaltend

Allgemeine Daten
EAN | 662488771140 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- Reflexionslichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 22 g |
Technische Daten
Funktion | Reflexionsschranke |
Betriebsart | Polarisiert |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12 |
Reichweite | 100…1000 mm |
Lichtart | Rot-polarisiert |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
![]() |
PKG3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625058 |
![]() |
PKW3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625064 |
Funktionszubehör
![]() |
BRT-60X40C
Rechteckiger Reflektor, Reflexionsfaktor 1.48, Werkstoff: Acryl, Umgebungstemperatur -20 … +60 °C |
3044997 |