Produkt  BSS-CP40

Zubehör

Befestigungsschelle

Bestellnummer: 6901318
    • Befestigungsschelle für Sensoren der Bauform 40 x 40 mm
    • Kunststoff Polypropylen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101246452
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland DE
Gewicht 70  g

Technische Daten

Zubehörart Befestigungsschelle
Verwendung für Induktive Sensoren Quaderförmige Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe
Baugrösse 30 x 69.5 x 57 mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP, grün

Montagezubehör

6901324
6901323

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben